Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

線性玻璃偏振濾光片

  • 偏振效率達95%
  • 在400 - 700nm範圍內,典型的單一穿透率為30%
  • 在400 - 700nm範圍內,平均的交叉穿透率為0.15%
  • Also Available Mounted

線性玻璃偏振濾光片具有95%的偏振效率,典型的單一濾光片穿透率為30%。這些採用夾層式設計的偏振濾光片非常適用於OEM應用、原型建立與實驗室專案。

一般規格

Type:
Linear Polarizer
Extinction Ratio:
100:1
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Surface Quality:
80-50
Diameter Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Thickness Tolerance (mm):
±0.2

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer