Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

高對比度玻璃線性偏振片

  • 具有很高的消光比(10,000:1)
  • 參考用標記指示偏振軸位置
  • 採用抗反射鍍膜以最大限度減少反射損失

高對比度玻璃線性偏振片具有很高的消光比,並提供多種尺寸。在400 - 700nm範圍內,單一偏光片可穿透大約25%的隨機偏振入射光。玻璃基材採用抗反射(AR)鍍膜,以最大限度減少因反射而帶來的光線損失。這些偏光片非常適用於多種工業與實驗室應用。

一般規格

Type:
Linear Polarizer
Extinction Ratio:
10000:1
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Diameter Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Thickness (mm):
2.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer