Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

施密特稜鏡

  • 光線偏離45°
  • 右向旋轉的影像
  • 5角秒的屋脊角度容差
  • Combine with Half-Penta Prism to Create Pechan Prism

施密特稜鏡非常適用於產生光線偏離45°的右向旋轉影像。施密特稜鏡的功能與TECHSPEC®阿米西屋脊稜鏡相似,但是由於偏離角度是45°,因此對於需要路徑偏轉的目鏡組件及成像系統特別有用。鍍鋁的屋脊表面可提高整體效率,而5角秒的屋脊角度容差能提升稜鏡的分辨率。TECHSPEC® 施密特稜鏡能與 TECHSPEC® 半五稜鏡結合。

一般規格

Angle Tolerance (arcsec):
5
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Image Orientation:
Right-Handed
Ray Deviation (°):
45
Substrate:
N-BK7
Surface Flatness:
λ/8

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer