Specialty Windows

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter
Optotune Beam Shifters Optotune 光束偏移器
  • 可將解析度提高到4倍且具有較高的角度位置精度
  • 轉變時間快、重量輕、設計緊湊
  • 需要搭配 Optotune ICC-4C-2000 控制器 (#23-717)
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87ECO 超薄窗鏡
  • 具備高度彈性
  • 超薄厚度,適合薄型設計使用
  • 在 250nm 至 >3μm 範圍內具有極佳的穿透能力
化學強化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗鏡 化學強化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗鏡
  • 增強的耐衝擊、耐溫和耐刮能力
  • 在可見光和近紅外範圍內具有高穿透率
  • 非常適合用作顯示器和傳感器的保護玻璃
  • 另有 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗鏡 可選
楔形窗鏡 楔形窗鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 消除標準具效應和腔反饋
  • 使用30弧分楔形膠版紙基材標準
  • 提供多個應用依賴基底
N-BK7 楔形窗鏡 N-BK7 楔形窗鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
熔融石英楔形稜鏡 熔融石英楔形稜鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可讓雷射光束路徑偏離 0.5° - 5.0°
  • 適用於紫外線至近紅外線的光束轉向應用 (250 至 1064nm)
  • Nd:YAG 版本保證雷射損傷閾值
N-BK7 楔形稜鏡 N-BK7 楔形稜鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 非常適用於光束轉向
  • 提供0.5°- 15°的光束轉折選項
  • 提供無鍍膜或抗反射鍍膜
  • 也供應變形稜鏡對
brewster 窗鏡 brewster 窗鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 減少P偏振光的損失
  • 方向為55.57° 時呈現圓形
  • 非常適用於雷射腔
球面像差補償平板 球面像差補償平板
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 精密的N-BK7基材
  • 已針對用於具有小視場的平行光執行最佳化
  • 穿透波前精度可達λ/16
疏水窗鏡 疏水窗鏡
  • 疏油及疏水鍍膜
  • 適合工業及惡劣環境使用
  • AR鍍膜在可見光譜提供反射率<0.5%
紅外線(IR)材料窗鏡 紅外線(IR)材料窗鏡
  • 用於紅外線探測器的絕佳光學裝置
  • 在8至14μm範圍內的吸收損失最小
  • 可輕鬆裁切成所需大小
3M Light Control Film 3M Light Control Film
  • Ideal for Privacy Viewing
  • Contrast Enhancement and Improved Sunlight Readability
  • Reduces Unwanted Reflections
具通孔的藍寶石窗鏡 具通孔的藍寶石窗鏡
  • 25.4mm 直徑藍寶石基材
  • 3.2 - 19.1mm 通孔直徑
  • 在 0.33 - 5.5μm 提供高穿透率
ISP Optics 紅外布魯斯特窗鏡 ISP Optics 紅外布魯斯特窗鏡 New
  • 傳輸 P 偏振光時無反射損失
  • 非常適合在紅外光譜中進行偏振分離
  • 提供鍺(Ge)或硒化鋅(ZnSe)基材選項
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊

Specialty Windows are Optical Windows designed for a variety of applications. Specialty Optical Windows are unique in shape or purpose. Optical Mirrors are designed to protect electronic sensors or other sensitive optical components from damage or overexposure to light. Edmund Optics offers a range of Specialty Optical Windows, including Brewster Windows, Glass Domes, Hydrophobic Windows, or other Infrared (IR) Materials.

Brewster Windows are designed to present a circular profile when oriented at Brewster’s angle (55.57°). Hydrophobic Windows resist liquid absorption or wetting in order to simplify handling and cleaning. Infrared (IR) Material Windows are used in Medium Wave Infrared (MWIR) or Long Wave Infrared (LWIR) applications. Glass Domes can be used as encompassing protective boundaries between two environments. Glass Domes offer superior optical characteristics.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin