Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

紅外線(IR)材料窗鏡

紅外線(IR)材料窗鏡

  • 用於紅外線探測器的絕佳光學裝置
  • 在8至14μm範圍內的吸收損失最小
  • 可輕鬆裁切成所需大小

紅外線(IR)材料窗鏡採用模壓技術,是極為纖薄(厚度為0.457mm)柔韌的乳白色塑膠產品。這些窗鏡在整個表面上擁有一致的纖薄設計,具有大孔徑及最小的熱膨脹,在8 - 14μm範圍內的吸收損失很低,因此非常適用於許多紅外線應用。

一般規格

Substrate:
Polymer Film
Type:
Protective Window

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer