Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

氟化鈣 (CAF2) 窗口片

  • 採用低吸收、高穿透的紫外線級氟化鈣
  • 非常適用於250nm至7μm範圍內光線的應用
  • 低折射率

氟化鈣對250nm至7μm範圍內的光具有高穿透力,因此經常用於分光鏡的窗口片與透鏡。其低吸收力與高破壞閾值使其成為準分子雷射光學裝置的普遍選擇。氟化鈣的折射率很低,因此在使用時無需抗反射鍍膜。氟化鈣的努氏硬度為158.3。以真空紫外線級氟化鈣製造的TECHSPEC®氟化鈣 (CaF2) 窗口片常用於低溫冷凍熱成像系統。

一般規格

Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcmin):
<1
Substrate:
Vacuum UV Grade CaF2
Surface Flatness:
λ/2
Surface Quality:
40-20

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer