Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

精密藍寶石窗口片

精密藍寶石窗口片

  • λ/4表面精度
  • 嚴謹公差設計,可實現卓越的效能
  • 對紫外線至中波紅外範圍內的光具有極佳的穿透能力

若應用 (包括成像或光譜儀應用) 需要對0.2 - 5.5μm的光具有絕佳的廣波段穿透能力且需求嚴苛,則TECHSPEC®精密藍寶石窗口片非常適用。TECHSPEC®精密藍寶石窗口片除了具備藍寶石的固有特性 (包括高介電常數、高導熱性、極高的表面硬度,以及對許多化學酸與鹼的抵抗力) 之外,還採用嚴謹公差設計以提升系統效能。此外,由於藍寶石的結構強度很高,因此藍寶石窗口片較同類的標準玻璃窗口片更薄,從而能最大限度減少吸收。

一般規格

Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcmin):
≤3
Substrate:
Sapphire (Al2O3)
Surface Flatness:
λ/4
Surface Quality:
40-20

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer