Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

矽 (Si) 窗口片

  • 可穿透1.2 - 7μm範圍內的光
  • 無鍍膜或針對3 - 5μm範圍內的光提供抗反射鍍膜
  • 適合對重量限制的應用

由光學級矽製成的TECHSPEC® 矽 (Si) 窗口片具備低成本與低密度,因此常用於1.2 - 7μm的光譜範圍。由於矽是低密度材料 (密度只有硒化鋅的一半),因此非常適用於對重量限制的應用,尤其是3 - 5μm範圍內的應用,更是如此。矽的密度是2.329 g/cm3,努氏硬度為1150,因此較鍺更硬,更不易碎。

一般規格

Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcmin):
<3
Substrate:
Silicon (Si)
Surface Flatness:
Surface Quality:
60-40

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer