TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

B270窗鏡

See More by SCHOTT Optical Components
×
  • 尺寸多樣化
  • 可選無鍍膜、 MgF2 鍍膜或 VIS-NIR 抗反射鍍膜
  • OEM批量採購可選擇客製尺寸

TECHSPEC® B270 窗鏡在可見光到近紅外(NIR)波段具有高穿透率,折射率與 N-BK7 相似,但成本效益更高。由於具有高日光照射穩定性和耐化學性,這些窗鏡通常用作保護元件,是標準窗鏡應用的理想選擇。TECHSPEC® B270 窗鏡系列提供無鍍膜版本,帶 MgF2 鍍膜或 VIS-NIR 抗反射鍍膜版本。可根據OEM應用需求對尺寸和鍍膜進行客製。TECHSPEC® B270 窗鏡在可見光到近紅外(NIR)波段具有高穿透率,折射率與 N-BK7 相似,但成本效益更高。由於具有高日光照射穩定性和耐化學性,這些窗鏡通常用作保護元件,是標準窗鏡應用的理想選擇。TECHSPEC® B270 窗鏡系列提供無鍍膜版本,帶 MgF2 鍍膜或 VIS-NIR 抗反射鍍膜版本。可根據OEM應用需求對尺寸和鍍膜進行客製。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin