Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

λ/4 N-BK7精密窗口片

  • λ/4 的表面精度
  • 提供廣波段抗反射鍍膜選項
  • 提供客製鍍膜與尺寸以因應OEM量購需求
  • Also Available with Laser Line V-Coats

TECHSPEC® λ/4 N-BK7 精密窗口片非常適用於工業與低功率雷射應用。藉由精密公差設計,可以最大程度減少光束畸變與散射。廣波段鍍膜選項可延伸這些精密窗口片在可見光與近紅外光譜內的有效工作範圍。

一般規格

Clear Aperture (%):
85
Substrate:
N-BK7
Surface Quality:
60-40

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer