Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

氟化鎂 (MgF2) 窗口片

氟化鎂 (MgF<sub>2</sub>) 窗口片

  • 對120nm - 7μm範圍內的光具有極佳的穿透能力
  • 堅固耐用
  • 對化學腐蝕有很好的抵抗能力

TECHSPEC®氟化鎂 (MgF2) 窗口片對深紫外線至中波紅外線範圍內的光具有出眾的寬頻穿透能力。憑藉深紫外線穿透能力,這些窗口片非常適用於氫萊曼阿爾法線及紫外線輻射來源與接收器,以及準分子雷射應用。MgF2材料非常堅固,可抵禦化學腐蝕、雷射損傷以及機械衝擊與熱衝擊。其努氏硬度為415,折射率為1.38。

一般規格

Clear Aperture (%):
90
Coating:
Uncoated
Parallelism (arcmin):
<1
Substrate:
MgF2
Surface Flatness:
λ/2
Surface Quality:
40-20

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer