Benchtop System

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter

Optical Posts | 查看所有

English Stainless Steel Mounting Posts English Stainless Steel Mounting Posts
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • Male 8-32 or ¼-20 Stud, Female ¼-20 Base
  • 支撐立桿包括可互換的公螺柱與可拆卸的底座S.H.S.S.
  • Available in Variety of Lengths
  • Metric Versions Also Available
Metric Stainless Steel Mounting Posts Metric Stainless Steel Mounting Posts
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Male M4 x 0.7 or M6 x 1.0 Stud, Female M6 x1.0 Base
  • 支撐立桿包括可互換的公螺柱與可拆卸的底座S.H.S.S.
  • Available in Variety of Lengths
  • English Versions Also Available
立桿支撐架 立桿支撐架
  • 立桿支撐架直徑為 1 吋,提供公制或英制安裝孔選項
  • 不鏽鋼結構提供高穩定度
  • 提供 0.5 吋至 4.0 吋高度
  • 請參閱技術圖像標籤,尋找適合您光學接口及應用的適當轉接器

Optical Post Holders and Mounting Bases | 查看所有

動態磁性底座 動態磁性底座
  • 通用25.4mm(1’’)平臺高度
  • 可拆卸頂板具有高重複性動態定位
  • TECHSPEC調整臺相容
立桿支撐架 立桿支撐架
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • English & Metric Post Holders
  • 英制:¼-20底座
  • 公制:M6 x 1底座
  • 獨特的3點接觸設計
  • 鋁質,具有黃銅插入件
高度可調整立桿支撐架 高度可調整立桿支撐架
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 英制與公制版本
  • ¼-20 底座為英制版本,M6 x 1 底座為公制版本
  • 提供縱向平移
  • 與0.5" (12.7mm) 立桿相容
立桿套管 立桿套管
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可鎖定立桿高度,無需取下立桿
  • 可允許基本立桿旋轉
  • 適用於我們直徑為0.5"(12.7mm) 的英制與公制立桿
  • Aluminum Collar
英制旋轉轉接板 英制旋轉轉接板
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適用於立桿及立桿支撐架應用
  • 採用 ¼-20 公/母螺紋
  • 可旋轉 360°,包含鎖定固定螺絲
立桿支撐架組件 立桿支撐架組件
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 2" 立桿支撐架與開口槽底座
  • 提供兩個最受青睞之開口槽底座選項
English Post Pivot Base English Post Pivot Base
  • 具有1.00" 的槽調整範圍
English and Metric Magnetic Bases English and Metric Magnetic Bases
  • English and Metric Versions Available
  • Includes Component Mounting Plate
高度調整平臺 高度調整平臺
  • 大尺寸200mm × 120mm底座
  • 20mm直徑不銹鋼柱,帶M6外內螺紋
  • 結合升降臺,可延伸工作表面
Low Profile Magnetic Bases 低矮型磁性底座
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可開╱關磁力方便放於實驗臺上
  • 低矮型提供 20mm 高度
  • 可相容 TECHSPEC 調整臺

Optical Post Accessories | 查看所有

90° Flip Mount 90°翻轉鏡座
  • 25.4mm的安裝厚度保持了簡單一致的安裝高度
  • <100µrad 角度重複精度
  • 可提供英制或公制安裝螺紋
45&deg; 安裝座轉接器 45° 安裝座轉接器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Fixed 45 Degree Mounting
  • 針對不同偏移提供3個選項
  • Aluminum Mount
直角立桿夾具 直角立桿夾具
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 光學系統的基本建置區塊
  • 提供適用於0.5”(12.7mm) 及12.0mm立桿的固定選項
  • 提供適用於0.5”(12.7mm) 立桿的可旋轉選項
  • Aluminum Mount Construction
環形接口 環形接口
  • 適用於安裝 25mm 或 30mm 直徑的鋁製鏡筒/接口
  • ¼-20 安裝孔,用於桿式安裝應用
  • 用於安裝圓柱形元件
螺紋轉接器 螺紋轉接器
  • 公母螺紋設計
  • 適用於配對光學接口及元件
  • 適用於 ¼-20 或 M6 實驗板應用
Tie-Down Table Clamp Tie-Down Table Clamp
  • 具有1.00"的槽調整範圍
螺紋轉接器 螺紋轉接器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 不鏽鋼螺紋轉接器
  • 可與立桿轉接器螺柱互換
  • 可用於立桿的頂部或底部

Imaging Mechanics | 查看所有

關節臂組裝系統 關節臂組裝系統
  • 可以安裝和設定在特定方向
  • 透過混合與配對取得自訂固定組合
  • 可鎖定的角度定位
SLIK Mini-Pro 緊湊型三腳架 SLIK Mini-Pro 緊湊型三腳架
  • 可輕鬆安裝到具有1/4-20螺紋接頭的相機上
  • 採用180°傾斜球型雲台與360°立柱旋轉,可實現最大 的靈活性
  • 具有雙節支柱,便於存放
Rack and Pinion Focusing Mounts for Imaging Systems Rack and Pinion Focusing Mounts for Imaging Systems
成像系統用不銹鋼接桿 成像系統用不銹鋼接桿
  • Posts for Integration into Imaging Systems
  • Vertical Posts Thread to Bases and Platforms
  • Horizontal Arms Thread to Posts and Microscope Head Mounts
  • Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available
#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts 成像系統底座
可旋轉支架與立桿夾具 可旋轉支架與立桿夾具
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 以任意角度定位元件
  • 與英制實驗板的¾" 立桿相容
  • 非常適合安裝攝影機和鏡頭
  • 可執行水平與垂直旋轉
Accessories for Imaging Systems Accessories for Imaging Systems
萬向支架 萬向支架
  • 標準,滾珠軸承和鉸接臂三種型號
  • 安裝適配器單獨出售
  • 九種萬向支架和安裝座的組合
Boom Stand Mounting Adapters Boom Stand Mounting Adapters
  • Standard and Deluxe Versions Available
  • ¼-20 Mounting
  • Compatible with our Most Popular Line of Boom Stands

Benchtop Brackets and Plates | 查看所有

通用直角支架 通用直角支架
  • 最高的鏡筒連接相容性
  • 母或公螺紋選項
  • 也提供旋轉鏡筒
90&deg; 角支撐架 90° 角支撐架
  • 公制、英制及通用的開口槽型號
  • 標準的¼-20或M6 × 1.0螺孔/開口槽;或全為開口槽
  • 提供大小型號供選擇
  • 黑色陽極電鍍鋁結構
Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish
螺紋底座 螺紋底座
  • 兩種尺寸選項
  • 兩種平臺選項:英制或公制
  • 英制:四個#8-32螺紋孔分佈在½”× ½”的四角, 四個¼-20螺紋孔分佈在1”× 1”的四角
  • 公制:四個M4 × 0.7螺紋孔分佈在12.5mm × 12.5mm的四角
  • Anodized Aluminum Construction
公制底座 公制底座
  • 備有三種尺寸
  • Mates With Metric Posts Using Adapter #55-036
  • 適合公制和英制實驗板的開口槽設計
  • 安裝孔專為公制系列元件而設
  • 黑色陽極電鍍鋁結構
Slotted 2” x 3” Base Plates Slotted 2” x 3” Base Plates
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提升既有安裝設備的多功能性
  • 特別適合安裝到標準實驗板上
  • Counterbored ¼-20 or M6 x 1.0 Holes/Slots
Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
3&quot; Diameter Rotary Plate 3" Diameter Rotary Plate
  • 提升既有安裝設備的多功能性
  • 特別適合安裝到標準實驗板上
  • Aluminum Plate with ¼-20 Counterbored Holes
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin