TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

立桿套管

×
  • 可鎖定立桿高度,無需取下立桿
  • 可允許基本立桿旋轉
  • 適用於我們直徑為0.5"(12.7mm) 的英制與公制立桿
  • Aluminum Collar

將套管鎖定至立桿支撐架頂部的立桿後,可在立桿支撐架內旋轉立桿,而無需重新調整高度。由於無需取下立桿即可安裝套管,因此也可以在相同高度的位置將接口快速移入/出光路,此功能非常有用。已隨附鎖定指旋螺釘。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin