Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

微型電動濾光片旋轉輪

微型電動濾光片旋轉輪
微型電動濾光片旋轉輪

#88-171 with cover

#88-171 without cover

  • 手動或自動多向控制
  • 可互換的濾光片擋輪
  • 輕量級設計,備有多個安裝選項

微型電動濾光片轉輪適用於空間較為狹窄,同時需要選擇光譜的應用,例如螢光顯微鏡、彩色CCD攝影或光度法。這些由步進馬達驅動的光學編碼調節濾光片轉輪適合反覆選擇絕對位置。您可手動使用按鈕或透過RS-232或USB 2.0接口遙控執行。微型電動濾光片旋轉輪具有兩個光圈位置,即12點鐘位置以及9點鐘位置,且具備一個顯示目前濾光片位置的數字顯示器。具六個位置的濾光片轉輪可相容於25mm濾光片,而具十二個位置的濾光片轉輪可相容於12.5mm濾光片。裝置底部帶六個螺紋安裝孔以便於系統整合,包括一個 ¼-20、兩個#8-32、一個M6以及兩個M4

注意: 備有配件用於增加或減少相容的濾光片尺寸。


LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer