Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

光學元件組件

光學元件組件

  • 適用於較大直徑光學組件的堅固調整臺
  • 具有適於桿式安裝的 ¼-20螺紋孔
  • 旋入光學元件動態調整臺,以新增旋轉/傾斜調節

光學元件組件相容於直徑介於25mm (1”)至4.25”之間的光學組件,並包含一個元件、可拆卸熱隔圈以及一個螺紋扣環。每個元件都具有一個¼-20螺紋孔,相容於單獨用於實驗板配置中的不鏽鋼立桿。每個元件均採用適合光學元件動態調整臺的公螺紋,以便針對對準實現更高的控制。


LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer