多軸可調整光學安裝座

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
  • 提供 2 軸、3 軸和 5 軸可調整安裝座
  • 提供 12.5mm(0.5 吋)、25mm(1 吋)及 50mm(2 吋)直徑光學元件等選項
  • M6 安裝螺紋

多軸可調整光學安裝座可沿 X 軸和 Y 軸調整光學定位,也可透過選用的 Z 軸及翻轉/傾斜調整功能進行。由於封裝體積精巧,因此能夠進行精細的對準調整,無需另外使用體積龐大的調整臺。多軸可調整光學安裝座適合在原型及精密實驗室台式光學系統進行對準調整。這類安裝座採用 M6 安裝螺紋,相容於本公司標準的公制不鏽鋼安裝桿。扣環及 Delrin 環共同搭配使用以固定光學元件,不會造成其表面損傷。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin