光束控制組件

#67-363

#67-363 12.7mm Beam Steering Assembly, #67-362
×
  • 現成的光束控制組件
  • 高分辨率100 TPI動態調整配件
  • 適於20mm立桿,以提高穩定性

這些光束控制組件特別適合雷射全像儀、干涉儀和其他嚴格要求精確定向光束的裝置和系統中的許多應用。12.7mm 組件包含一個開槽底座,適合安裝到英制和公制平台、一個主要的 300mm 立桿以及兩個具備 6 度傾斜範圍的 100 TPI 動態調整配件。動態調整配件可縱向運動,還可以沿主桿轉動 360°。20mm 光束控制組件專為需要更高水平穩定性的應用而設計,並且具有比 12.7mm 同類產品更大的開槽底座;它包括 20 毫米主柱和重型十字夾。鏡子用#8 固定螺絲固定到位。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin