Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

光學元件動態調整座

光學元件動態調整座
光學元件動態調整座

  • 適用於較大直徑光學組件的堅固動態調整座
  • 滾珠支樞和小螺距螺釘提供俯仰和滾轉
  • 分辨率比測微計調節高50%

光學元件動態調整座憑藉精確的滾珠支樞調節和正交三點懸掛提供的兩軸傾斜(俯仰和滾轉),可實現極其穩定的動態運動。透過三顆64螺距螺釘進行調節(1-2”直徑型式使用兩顆64螺距螺釘)。直徑6”的型式透過兩顆64螺距螺釘進行調節;直徑8”至12.5”的型式透過三顆32螺距螺釘進行調節。小螺距螺釘可達到比測微計高50%的分辨率。提供斜底座,以進行獨立安裝。這些調整座採用一體式光學元件設計,不會讓光學組件出現變形。/p>


LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer