Polarizer Mounts

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter
旋轉光學座 旋轉光學座
精巧型直接安裝基座 精巧型直接安裝基座
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 適合直接安裝至實驗板
  • 25.4mm 中心線高度
  • 精巧外型
旋轉動態調整座 旋轉動態調整座
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 360° 連續光學元件旋轉
  • 25.4mm 中心線高度
  • 5° 刻度
C、S 及 T 接口偏振器支撐架 C、S 及 T 接口偏振器支撐架
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可將偏振器整合至 C、S 或 T 接口系統
  • 偏振器可在支撐架內旋轉達 90°
  • 適合固定 12.5、20、25 或 50mm 直徑的偏振器
  • 提供轉接器用於安裝 12.5 和 25mm 方形偏振器
C接口濾光片/偏光鏡固定器 C接口濾光片/偏光鏡固定器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Optic Cells Can Mount Square or Circular Optics
  • 完整固定器需要一個外罩和一個光學元件
  • 提供M6或¼-20螺紋孔用於桿式安裝
Risley 稜鏡安裝座 Risley 稜鏡安裝座
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Compact, Robust Mount for Beam Steering Applications Using Risley Prism Pairs
  • Manually Steer a Beam to any Angle up to ±2 Times the Individual Prism Deviation Angle
  • 已針對楔角位於0 - 26度範圍內的稜鏡進行最佳化
  • Mount Can be Used with Either a Single or Pair of Wedge Prisms
Metric Polarizer Mounts Metric Polarizer Mounts
  • 提供粗/微調
  • 黑色陽極電鍍鋁
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin