Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

旋轉光學座

旋轉光學座
旋轉光學座
旋轉光學座

#52-572

#58-360

#52-574

旋轉光學座可平順地將光學元件手動旋轉360°,實現輕鬆的角度定位。此旋轉光學座是昂貴的旋轉平移階段的理想替代方案,可用於對準稜鏡、分光鏡、偏光片和其他使用180° (90°-0-90°)比例、1°增量的光學元件。採用黑色陽極電鍍鋁和不鏽鋼桿構成。#52-573#52-574包含4”長不鏽鋼支撐棒#59-000#52-574包含偏振濾光片#52-557


LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer