Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

旋轉動態調整座

旋轉動態調整座
旋轉動態調整座
旋轉動態調整座
旋轉動態調整座

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-636

12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-637

12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-638

  • 360° 連續光學元件旋轉
  • 25.4mm 中心線高度
  • 5° 刻度

TECHSPEC®旋轉動態調整座可在定位光學元件時,提供精準控制。這類調整座採用 100 TPI 的調整螺絲,以 ±5 角分的旋轉/傾斜範圍提供精準運動控制。連續 360° 的光學元件旋轉,是透過客製設計的光學元件及鐵氟龍環子配件實現。TECHSPEC®旋 轉動態調整座採用扣環安裝,可將壓力均勻分佈至光學元件周邊。這些元件適合 25.4mm 和 12.7mm直徑的光學產品,提供便利的柱面透鏡或偏振器光學元件安裝方法。


LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer