公制Z軸工作台

×
  • 測微尺精細移動
  • 提供四種大小
  • 採用黑色陽極電鍍鋁
  • 具有鎖定旋鈕

精密縱向平移工作台為光學元件提供測微尺移動。旋鈕轉動一圈相當於平移0.5mm。25mm與40mm工作台的高度調解精度為±2.5mm,而60mm與80mm工作台的高度調解精度為±5.0mm。

40mm方形、8mm厚的頂部安裝轉接器平板#58-290可安裝到M3孔中,並為¼-20或M6凹頭帽螺釘提供埋頭孔。與以下工作台相容:#55-029#55-030#55-031#55-838#55-839

60mm方形Z軸工作台 (#55-032) 及80mm方形Z軸工作台 (#56-335) 與以下工作台相容:#54-687#55-459#55-527#55-840#55-841#56-335#56-336

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin