Top Seller

公制實驗室用升降臺

×
  • 堅固的黑色陽極電鍍鋁結構
  • 細導螺桿結構,用於精確調整
  • 黑色陽極電鍍鋁
  • 大型調整旋鈕提供最高的控制能力
  • 鎖定旋鈕可固定垂直定位

公制實驗室用升降臺具備堅固結構,以及精細的螺桿動作,可精準調整大部分光學元件或設備的垂直定位,承受最大 55 磅的重量。頂部表面為精密處理的安裝平台,設置 ¼-20 及 M4 螺紋孔(請參閱圖解)。底部平台設置多個額外的 M6 公制及 ¼-20 英制通孔,其間距適用於轉接至一般安裝表面。公制實驗室用升降臺利用鎖定旋鈕將垂直位置固定在所需高度。調整旋鈕完整轉動一圈可讓平台垂直移動 1mm。

160 x 100mm 實驗室用升降臺 (#54-687) 及 132 x 80mm 實驗室用升降臺 (#56-336) 可相容於下列調整臺:#55-032#55-459#55-527#55-840#55-841

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin