Motorized Linear Stages

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter
70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) 緊湊型電動線性平台
Zaber™ 高負載能力電動直線運動平臺 Zaber™ 高負載能力電動直線運動平臺
  • 510公斤高負載能力
  • 可選 500 和 1000 mm行程
  • 整合控制器和編碼器,每轉400次(CPR)
Zaber™ T型槽擠壓皮帶驅動平臺 Zaber™ T型槽擠壓皮帶驅動平臺
  • 設計用於常見的40mm T型槽擠壓框架系統及配件
  • 500mm 行程及1000mm 行程選項
  • 手動控制或透過RS-232串行介面控制
  • 集成400次/轉(CPR)電機安裝編碼器
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Zaber™ 高精密電動載片台系統
  • 高精度,25mm、50mm、100mm和200mm行程選項
  • 電機和控制器集成
  • 提供整合每轉200計數(CPR)配有編碼器馬達
  • 輕鬆配置為 X-Y 和 X-Y-Z 組態
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Zaber™長行程電動載台
  • 高速移動 提供 75mm、150mm、300mm、450mm 和 600mm 行程選項
  • 可以手動控制或透過RS-232序列埠控制
  • 可提供整合式、500次/轉(CPR)帶馬達編碼器
  • X-Y-Z 設定不需要轉接器
Zaber™ 電動XY顯微鏡載片臺 Zaber™ 電動XY顯微鏡載片臺 New
  • 100mmx120mm 或 205 x 205mm 行程
  • 100N 的中心負荷能力、2μm 可重複性以及高達 85mm/s 的速度
  • 由 μManager 開源式顯微軟體支援
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292	Zaber™垂直調整臺
  • 與XYZ配置的 Zaber™高精密度電動調整臺 相容

  • 20mm的行程,速度高達48mm/s

  • 10kg負載容量,20kg峰值推力

  • 電源和連接用纜線作為配件另售

  • 可提供整合式、每轉500次(CPR)馬達安裝的編碼器

壓電定位載片台 壓電定位載片台
  • 高精密度壓電載片台
  • 採用黏著滑動設計
  • 具有超精細的控制能力
顯微鏡物鏡奈米定位系統 顯微鏡物鏡奈米定位系統
  • 運動範圍是100μm
  • 實現1.5nm的高分辨率定位
  • 採用可互換的快速安裝轉接器
M12成像鏡頭壓電對焦模組 M12成像鏡頭壓電對焦模組
  • M12 鏡頭增加對焦範圍
  • 精簡的 26 x 26 x 25mm 外殼
  • Z軸提供6mm的行程
Compact Motorized Stages Compact Motorized Stages Clearance
  • Standard and Heavy Load Capacity Stages Available
  • Rotary and Linear Movement
  • 25mm-138mm Linear Travel Ranges
  • Improved Resolution
  • Compact Design
  • Requires Computer Controller
交叉滾柱軸承壓電可調線性平臺 交叉滾柱軸承壓電可調線性平臺
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 測微器帶獨立壓電驅動器用於精調
  • 提供40 x 40mm和70 x 70mm的英制和公制孔位圖案
  • 可輕鬆組裝成X-Y和X-Y-Z配置
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin