壓電定位載片台

×
  • 高精密度壓電載片台
  • 採用黏著滑動設計
  • 具有超精細的控制能力

壓電定位載片台採用壓電驅動電機,可在需要精細定位的應用中取得分辨率低於一微米的行程。壓電定位載片台採用黏著滑動設計,這些設計能充分擴充壓電元素,以便沿行程軸驅動載片台,同時不會導致精密度或整體行程範圍受損,此外該載片台還具備內嵌編碼器以保持可重複性。線性定位載片台每秒能移動最多2mm,整體行程超過51mm。旋轉載片台(採用預先裝載的兩個鋼製滾珠軸承)每秒能旋轉超過6° ,具有無限制的行程範圍與很大的阻滯力。

注意:需要使用控制器(#88-552)才能執行作業。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin