Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

C 接口細牙螺紋聚焦管

C 接口細牙螺紋聚焦管

  • C 接口螺紋提供廣泛相容性
  • 提供 20 - 90 mm 的延伸長度
  • 以 3D 模型和技術圖示完整記錄

TECHSPEC® C 接口細牙螺紋聚焦管用於精準定位光學產品。這類聚焦管具有 30mm 直徑的外部鏡筒,底座末端採用公螺紋,而次級細牙螺紋內部鏡筒則用於精細對焦。次級鏡筒在前端具有含母螺紋的壓花環,遮光板內部也具有螺紋。固定螺絲可用於固定位置。TECHSPEC® C 接口細牙螺紋聚焦管提供 20mm 至 90mm 的各種長度。

注意: 相容的通用扳手 (#56-271) 另售。


LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer