TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

ID 精密對焦鏡筒

Fine Focus Tube ID05, #35-783

Fine Focus Tube ID05, #35-783 Fine Focus Tube ID1, #35-762
×
  • 可以沿光軸改變間距
  • 抗反射處理以減少雜散光
  • 內置固定螺絲

TECHSPEC®ID(內徑)精密對焦鏡筒可以為鏡筒系統提供平滑且精確的間距調整。該組件由陽極氧化鋁構成,便於集成。TECHSPEC® ID精密對焦鏡筒可與TECHSPEC ID鏡筒搭配使用,改變系統長度。這些細牙螺紋聚焦管採用 ID1 (1.035” x 40 TPI,相當於 SM1) 或 ID05 (0.535” x 40 TPI,相當於 SM05) 螺紋類型,便於原型設計和系統結構。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin