TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

SM 鏡筒

TECHSPEC® ID Lens Tubes

×
  • 可以安裝25/25.4mm和12.5/12.7mm光學件
  • 適用於光學系統搭建和集成
  • 連續螺紋,可安裝多個部件

TECHSPEC® SM 鏡筒為安裝單個或多個光學元件提供了一種有效的解決方案。它採用陽極氧化鋁結構,重量輕。這款鏡筒帶有一直延伸穿過鏡筒的螺紋,可以實現連續安裝。TECHSPEC SM 成像鏡筒採 SM1 (1.035” x 40 TPI) 或 SM05 (0.535” x 40 TPI) 螺紋,是與 TECHSPEC 平凸透鏡TECHSPEC 消色差透鏡整合的理想選擇。

注意:活動扳手#11-046一端採用特殊扳手頭,專門設計用於調整 ID 鏡筒系統扣環。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin