Variable High Speed Current Amplifier

×
Stock #59-179 5-7 Days
×
- +
NT$119,000
Qty 1+
NT$119,000
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料
Operating Temperature (°C):
0 to +60
Weight (g):
320.00
Transimpedance Gain (Ω):
102 - 108 (adjustable in decade steps)
Remote Control:
Yes
Dimensions (mm):
Case Size: 150 x 55 x 40
Bandwidth (-3 db):
200MHz max.
Bias Voltage:
Adjustable by trimpot
Offset Adjustment:
Adjustable by external control voltage
Power Requirement:
±15V, +110 mA/-90 mA
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: #59-180
Korea: Not Available
China: #59-180
Input Current Noise (fA/√Hz):
See datasheet

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 具有可變增益
  • 採用高速、低雜訊設計
  • USB 控制版本

電流放大器模組是電流到電壓的轉換裝置,用於放大光電二極體或光電倍增管中的小電流 (具有極低雜訊)。本公司供應標準、低雜訊、USB 控制及高速版本,提供各種可變增益功能。標準版本包含三個可切換增益及一個偏壓接腳,可讓反向偏壓與光電二極體串聯。低雜訊放大器為雙級的低雜訊放大器,具有可切換 AC/DC 耦合、可調整偏壓偏移、10Hz 低通濾波器。高速機型也提供 AC/DC 耦合,以及基線修正可調整偏移,搭配快速光電二極體使用的可調整偏壓,再加上可切換的 10MHz 及 1MHz 低通濾波器。

USB 控制版本的電流放大器 (#34-789),可精準測量小至 pA、大至 mA 的電流,並具備數位及類比訊號處理功能,可進行 USB 和 DB25 控制。每個 USB 控制放大器都包含 SDK,便於進行系統整合,而 GUI 則可主動控制增益範圍、頻寬、極性,以及 LabVIEW® VI 範例。以上電流放大器模組具有 BNC 輸入及輸出連接,可在資料擷取系統的端子盒或示波器,輕鬆與探測器整合,確保在搭配使用具有 BNC 連接的探測器時,提供輕鬆的系統設計及組態。

注意: #57-988, #59-178#59-179 需要使用指定的電源供應器。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin