eo_logo
  • 國家/地區
  • 您好! 我的帳戶
  • cart   
 
檢視所有 2 產品系列

UVC Protective Goggles

UVC Protective Eyewear (Goggles and Spectacles)

UVC Protective Eyewear (Goggles and Spectacles)

Stock #16-764 New
×
NT$990
Qty 1+
NT$990
Volume Pricing
Request Quote
Dimensions (mm):
50 x 152
Weight (g):
48.00

Regulatory Compliance

RoHS:

產品系列說明

  • 可攔截用於紫外光消毒的 UVC 波長
  • 符合 ANSI Z87.1-1989 的效能標準
  • 以眼鏡或護目鏡形式供應

UVC 護目鏡可保護眼睛,避免接觸 254 至 365nm 的紫外線輻射(其中具有 254 至 280nm 的 UVC 波長)。UVC 光用於紫外線消毒,大部分殺菌燈發射的波長為 254nm。UVC 護目鏡以眼鏡或護目鏡形式供應,適合在消毒應用期間操作 UVC 光源時用於保護眼睛。兩種類型的護目鏡都符合 ANSI Z87.1-1989 效能標準。

警告: 由於人眼可能會受到此類傷害,因此每個環境中所需的保護程度應由產業保健專家或安全方案的負責人來確定。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
×