LUCID Vision Labs Triton™ 乙太網路供電 (PoE) 相機
New
- 精簡的 29 x 29 x 45mm 外型
- 全域、滾動式或偏振 CMOS 傳感器
- IP67 防護等級的選配透鏡鏡筒
IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 相機
- 解析度高達640萬畫素,影格速率高達230fps
- 提供C/CS接口或S接口的板級選項
- 符合 GenICam USB3 Vision 標準
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相機
New
Top Seller
- 提供標準(SE)、緊湊型(CP)和超緊湊型(XCP)外殼選項
- 提供大靶面(最高達1.1英吋) CMOS 傳感器 C 接口
- 解析度高達 530 萬畫素、影格速率高達 396fps
Allied Vision Alvium G5 5GigE 乙太網路供電(PoE) 相機
New
- 頻寬比 GigE 多 4.2 倍
- 解析度高達 2460 萬畫素、影格速率高達 691FPS
- 板載圖像處理和擴展功能
Basler ace2 GigE/5GigE 相機
New
- 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 傳感器
- 成熟的小巧外殼 (29 x 29mm)
- 強大的電腦視覺功能集以及可選的超越功能
- 另提供 Basler ace GigE 相機
Allied Vision Alvium USB 3.1 相機
New
Top Seller
- 輕巧,低成本的視覺和嵌入式應用設計
- 具有板載成像處理能力的晶片系統(SoC)
- 具備各種外殼和USB接口方向選擇
- Allied Vision Alvium USB 3.1 相機也適用
Allied Vision Alvium G1 GigE 乙太網路供電(PoE)相機
New
- 解析度高達 2460 萬畫素、影格速率高達 276FPS
- 具 PoE 的堅固工業 GigE Vision 接環
- 板載圖像處理和擴展功能
- 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相機 系列可選
IDS Imaging uEye+ GigE 相機
- 外殼小巧堅固
- 採用 PoE(乙太網路供電)
- 符合 GigE Vision 標準
- 提供 IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras 相機
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機
New
- 解析度高達 6710 萬畫素,影格速率高達 18.50FPS
- 支援Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架構
- 緊湊(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接頭、輕巧且堅固耐用的全金屬設計
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information