Recertified Illumination

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	Advanced Illumination UltraSeal 防水條形燈
  • 通過 IP69K 認證,適用於需要高度沖洗的環境
  • 專屬外殼可預防鏽蝕及過熱
  • 高強度輸出,最高可達 70,200 勒克斯
  • 可選購建議的手動強度調整器(#86-887#89-555)
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights ADVANCED ILLUMINATION LED背光燈
  • 提供強烈且均勻的照明
  • 薄型設計
  • 提供多種有效區域選項
Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector	Effilux EFFI-Lase 結構光投影光源
  • 高精度無散斑
  • 多種投影圖案可選
  • 白光、藍光、紅光、紅外光可選
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights ADVANCED ILLUMINATION 乙太網路控制的高強度LED點光源
  • 可透過乙太網路 GUI 或 Web 瀏覽器進行控制
  • 可相容 8mm 或 1/4 英吋(0.312英吋)光纖照明端口
  • 高效熱管理可延長 LED 使用壽命
  • 可相容 TECHSPEC® 遠心背光光源遠心鏡頭
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite 超高強度條形燈
  • 高強度輸出,最高可達 73,000 勒克斯
  • 精巧外殼,配備 T 形槽介面
  • 供應一系列完整波長
  • 可選購建議的手動強度調整器(#86-887#89-555)
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Advanced Illumination UltraSeal 防水背光燈
  • 通過 IP69K 認證,適用於需要高度沖洗的環境
  • 專屬外殼可預防鏽蝕及過熱
  • 強度輸出最高可達 15,000 勒克斯
  • 可選購建議的手動強度調整器(#86-887#89-555)
CCS LED 點光源照明器 CCS LED 點光源照明器
  • 是校準及測量應用的理想選擇
  • 可選 L 型和圓柱型外殼
  • 可提供 8mm 或 12mm 出光口徑
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights 高級照明 MicroBrite 散射暗場環形燈
  • 是從視覺上改善表面缺陷的理想選擇
  • 可達 47,000 勒克斯的強光輸出
  • 暗場與亮場之間的多個工作距離
  • 適用電源和可選配的手動強度調節器需另外購買
CCS 高解析度同軸光源 CCS 高解析度同軸光源
  • 獨特的設計防止了鬼影成像
  • 有紅、白、藍三種顏色可選
  • 是高解析度相機的理想選擇
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin