高雷射損傷抗反射鍍膜

高雷射損傷抗反射鍍膜

雷射損傷閾值 (LDT) 也稱為雷射誘發損傷閾值 (LIDT),在整合光學元件至雷射應用時,是需要考慮的最重要規格之一。由雷射光束導致的此類光學元件損傷取決於光束的波長、脈衝長度、偏振、重複率、空間特性及其他要素。光學元件的故障機制與基材或鍍膜有關。下表列出影響 LIDT 最常見的變數:

High Laser Damage AR Coatings
Variables that Affect LDT/LIDT
Laser Substrate Coating
Output Power Material Deposited Material
Pulse Duration Surface Quality Deposition Process
Pulse Repetition Rate Cleanliness Pre-Coating Preparation and Cleaning
Beam Profile Reactivity to the Environment Lot-to-Lot Control
Beam Diameter (1/e2) Material Absorption Coating Design and Optimization
Wavelength Material Homogeneity Protective Layers

愛特蒙特光學®在許多抗反射鍍膜 TECHSPEC® 光學透鏡中,指定使用雷射損傷閾值或典型的能量密度限制。

指定使用雷射損傷閾值的透鏡,其設計可保證承受特定程度的雷射通量。在整個基材整備、清潔程序、選料、鍍膜設計和沉積程序及包裝過程中,每一個步驟都非常小心謹慎處理,確保指定的雷射參數不會造成透鏡損傷。所有程序均詳盡記錄,而前述程序製造的透鏡,則由獨立測試廠依據 ISO-21254 程序及方法嚴格測試。

指定使用典型能量密度限制的透鏡,則採用抗反射 (AR) 鍍膜,可承受指定的雷射參數。透鏡基材的製作遵循愛特蒙特光學世界級的製程與標準,但並未專門設計用於承受高能量雷射。

無論透鏡備有保證雷射損傷閾值或典型能量密度限制,其最佳效能都高度取決於使用環境。為了讓透鏡達到最長壽命及最高效能,請造訪本公司網站並參閱應用附註,瞭解如何適當處理、清潔及儲存雷射光學元件。

相關產品

這項內容對您是否實用?

 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin