M12 Lenses (S-Mount Lenses) | M12 鏡頭 (S 接口鏡頭)

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter
液態鏡頭 M12 成像鏡頭 液態鏡頭 M12 成像鏡頭
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 整合液態鏡頭提供快速自動對焦解決方案
  • 針對1/1.8", S-Mount Lens高光通量 f/2.4 設計
  • 支援5M畫素/2.8um畫素尺寸傳感器體積精巧的 M12 接口
藍色系列 M12 成像鏡頭 藍色系列 M12 成像鏡頭
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 百萬像素高分辨率無限共軛設計
  • 最適合用於小像素的 1/3 吋及 ½ 吋傳感器
  • 提供多個 f/# 選項,可適用工作距離 150mm 至無限遠的範圍內
  • 亦提供 加固設計
加固型藍色系列 M12 成像鏡頭 加固型藍色系列 M12 成像鏡頭
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses UCi 系列定焦鏡頭
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 最高 1/1.8 英寸,C接環,S接環鏡頭
  • 最高支援到1200萬像素,1.85μm像素大小的傳感器
  • Instrumentation (UCi) versions of our UC Series Lenses with Streamlined Mechanical Designs and Fixed Apertures
  • 4mm to 35mm Focal Length
紅色系列 M12 成像鏡頭 紅色系列 M12 成像鏡頭
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 高分辨率無限共軛設計
  • 最適合用於 1/3 吋與 ½ 吋 CCD 傳感器
  • 最小工作距離為 400mm
綠色系列 M12 成像鏡頭 綠色系列 M12 成像鏡頭
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 有限共軛設計1/2" S接口有限共軛設計 
  • 焦距為 6.0 至 25.0mm,適用0.4M畫素/8.3um 畫素尺寸傳感器,提供6-25mm焦距選項
  • 採用全玻璃多元素設計,針對近距離有限共軛優化的板式相機鏡頭
HEO 系列 M12 成像鏡頭 HEO 系列 M12 成像鏡頭
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 相容1/2英吋、S接環鏡頭
  • 高達120萬畫素、5µm畫素大小的傳感器
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC入侵保護等級
  • 2.2mm~8mm焦距
遠場共軛M12成像鏡頭 遠場共軛M12成像鏡頭
  • 1.68至50.0mm焦距選項
  • 2/3"傳感器,S接口成像鏡頭
  • 多鏡片設計大視角板相機鏡頭

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

M12 鏡頭也稱為 S 接口鏡頭或 Micro-Video 鏡頭,是在相機傳感器聚焦影像的板機鏡頭,用於各種不同應用,包括汽車、鑑識、製藥及食品檢驗。這類 S 接口鏡頭是小巧的成像鏡頭,可搭配各種小型工業攝影機使用。M12 鏡頭適用於空間受限環境或 OEM 實作。M12 Micro-Video 鏡頭是標準尺寸成像鏡頭的低成本替代選擇。

愛特蒙特光學提供各式各樣的 S 接口鏡頭,設計用於可見光至近紅外光譜範圍之中,或是在惡劣環境中使用。TECHSPEC M12 鏡頭可因應各式各樣的應用需求。M12 鏡頭屬於多用途選用配件,可實作或調整配合許多利用標準成像鏡頭的成像應用。此外也提供一系列廣泛的成像配件,例如間隔環或延伸環,以提供其他功能或整合選項。

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin