Eyepieces

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

愛特蒙特光學RKE 精密目鏡 愛特蒙特光學RKE 精密目鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 提供完整的參數數據
  • 具有很長的良視距(出瞳距離)
  • 具有45°的有效視野
目鏡元件組件 目鏡元件組件
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適合 OEM 及系統整合
  • 作為目鏡或放大鏡
  • 供應各種放大倍率
高效能微顯示目鏡 高效能微顯示目鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 緊湊型COTS組件
  • 與最大24.59mm的對角線微顯示器 (SXGA) 相容
  • 提供未封裝的元件組
  • Compatible with Large Rubber Eyeguard, #60-099
顯微鏡目鏡 顯微鏡目鏡
  • 可選寬視場和DIN-45mm版本
  • 寬視場版本提供可調屈光度
  • 三種標準放大倍率
橡膠護眼罩 橡膠護眼罩
  • 含天然橡膠乳膠
Featured Resources

Microscope Eyepieces are used to increase magnification to ease viewing. Many Microscope Eyepieces feature reticle support to add additional measurement or comparison functionality to the microscope. Eyeguards are also available to reduce ambient light or glare flections, while providing additional comfort to the user. Additionally, eyeguards properly align the eye to the lens.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin