TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller

高效能od 4.0高通濾光片

High Performance OD 4.0 Longpass Filters

×
  • 穿透斜率小於1%
  • 阻隔光學密度不低於4.0
  • 通過頻寬的穿透率不低於91%
  • 提供各種 OD4 高通濾光片套件

我們的高效能高通濾光片在通過頻帶內具有高穿透率,在攔截頻帶內具有無與倫比的攔截能力。這些濾光片的攔截頻帶光學密度為 4.0,在通過頻帶內的穿透率大於 91%,非常適用於多種應用。透過與我們的 TECHSPEC® 高效能od 4.0低通濾光片合併來建立自訂的帶通濾光片,從而消除雜散光。

我們的 濾光片旋轉輪可用於需要多種濾光片的應用。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin