Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  •   

無限共軛鏡筒長度

判定無限共軛顯微鏡系統的最大鏡筒長度,以便使用物鏡焦距、物鏡數值孔徑、成像鏡筒入瞳直徑、成像鏡筒焦距及傳感器尺寸,涵蓋特定影像傳感器尺寸,並且無邊角遮光。在無限遠補正顯微鏡中,物鏡與成像鏡筒之間的距離可能發生變化,但這會影響圖像視場直徑。使用小於此最大值的鏡筒長度將防止邊角遮光。

物鏡出瞳直徑 (mm): --

物鏡成像鏡筒距離 (mm): --

物鏡焦距 (mm):

物鏡數值孔徑:

成像鏡筒入瞳直徑 (mm):

成像鏡筒焦距 (mm):

水平 (mm): --     

垂直 (mm): --     

對角線 (mm): --     

方程式及相應圖例

1 = 2 * f1 * NA
L =
(∅2 - ∅1)
* f2
f1 物鏡焦距
f2 成像鏡筒焦距
1 物鏡出瞳直徑
2 成像鏡筒入瞳直徑
傳感器尺寸
NA 物鏡數值孔徑
L 物鏡成像鏡筒距離

範例

問題: 若使用M Plan APO 10X物鏡(#46-144)、MT-1成像鏡筒(#54-774)和2/3”傳感器相機,在無暗角的情況下成像鏡筒與物鏡之間的最大間距是多少?
答案: 物鏡的焦距(F1)為20mm,數值孔徑為0.28,因此可以計算出瞳直徑:


1 = 2 * 20 * .28 = 11.2mm

2/3”影像感測器具有11mm對角距離,因此Ø需要至少為11mm。MT-1成像鏡筒的焦距為200mm,而入瞳直徑為24mm。因此

L =
24 - 11.2
11
* 200 = 232.7mm

只要成像鏡筒和物鏡之間的間距小於232.7mm,則不存在暗角。


這項內容對您是否實用?

是否需要報價?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×