TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25mm ID Cage Plate with Slots for 4 Rod Insertion

#85-643

×
Stock #85-643 5-7 Days
×
- +
NT$2,275
Qty 1+
NT$2,275
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Function:
Insertion
Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Thickness (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品系列說明

  • 可輕鬆地新增光學裝置至既有籠式系統,無需拆卸
  • 可輕鬆滑入使用 38mm 孔位圓的既有 TECHSPEC® 籠式系統
  • 請按此處瞭解如何使用 4 棒式插入平板

The TECHSPEC® 籠式系統 4 棒式插入平板,可將光學元件輕鬆插入既有的 TECHSPEC 籠式系統,無需拆卸。插入平板可滑入使用 38mm 孔位圓的既有籠式系統。如欲瞭解 TECHSPEC 籠式系統 4 棒式插入平台如何搭配使用 TECHSPEC 籠式系統,請按此處觀看示範影片。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin