穩定性鏡頭
 

穩定性

加固

  •  最大限度地減少衝擊和振動後的畫素偏移
  •   簡化焦點的牢固機械結構
  •   用膠水固定元件以保持光學穩定性

穩定性加固保證了光學指向的穩定性,並在衝擊後保持定位。除用簡化的對焦機制替換光圈外,各鏡頭的內部元件均用膠合固定,以防止在外殼中移位。 

為什麼要進行穩定性加固?

標準 C 系列成像鏡頭
Ruggedized Lenses Line Art
隨著成像系統的晃動,鏡頭元件會發生偏移,相機傳感器產生的圖像也隨之晃動,導致圖像向不同畫素偏移。為了說明問題,我們對 C 系列鏡頭 的運動進行了放大。
加固型 Cr 系列鏡頭
Ruggedized Lenses Line Art
穩定性強的 Cr 系列鏡頭採用了與 C 系列鏡頭相同的核心光學設計。然而, Cr 系列鏡頭 是將內部鏡頭元件固定於鏡筒中,將衝擊和振動過程中的畫素偏移降到最低,從而形成穩定的圖像。

50G 衝擊後的畫素偏移

50G 衝擊後的畫素偏移比較
雖然左邊的 C系列定焦鏡頭 (標準成像鏡頭)表現良好,但 50G 衝擊後的畫素偏移超過了一個畫素。在同樣的衝擊下, 穩定性加固的 Cr 系列鏡頭 的畫素偏移 小於1µm ,遠遠小於一個畫素的大小。

Edmund Optics® 穩定性加固鏡頭

加固型藍色系列 M12 成像鏡頭
  • 高達1/2"、S-Mount鏡頭
  • 高達500萬畫素、1.4µm畫素大小的傳感器
  • 藍色系列鏡頭的加固版本(可經受50g衝擊),每個光學元件均被膠合固定
  • 焦距 2mm 至 25mm
Cr 系列定焦鏡頭
  • 高達 2/3"、C-Mount 鏡頭
  • 高達750萬畫素、2.8µm畫素大小的傳感器
  • C系列鏡頭的加固(Cr)設計(50g衝擊)。
  • 焦距 3.5mm 至 50mm
Hpr 系列定焦鏡頭
  • 2/3"、C-Mount 鏡頭
  • 高達 900 萬畫素、1.85µm畫素大小的傳感器
  • 是 HR 系列鏡頭的加固(HRr)設計(50g 衝擊),每個光學元件均被膠合固定。
  • 焦距 8.5mm 至 12mm
Hpr 系列定焦鏡頭
  • 1.1"、C-Mount鏡頭
  • 高達 2000 萬畫素、1.85µm 畫素大小的傳感器
  • HP系列鏡頭的儀錶(HPi)版本,具有精簡的機械設計及固定光圈
  • 焦距 16mm 至 50mm

是否需要客製化的加固解決方案來滿足要求苛刻的應用?

無論是需要依圖加工客製化成像鏡頭,還是根據特定功能要求設計的客製化鏡頭,我們的工程師均能提供理想的解決方案,以滿足最細微的成像應用的獨特性與挑戰性要求。憑藉全面的內部製造能力,愛特蒙特光學(Edmund Optics®) 致力於在每一階段提供最佳解決方案。

進一步瞭解  

想瞭解更多穩定性加固的相關資訊嗎?

 

成像鏡頭加固

閱讀
 

加固鏡頭計量白皮書

下載
 

Ruggedized Imaging Lenses Light Talk

觀看
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin