Top Seller

USAF 1951 分辨率測試板

×
  • 玻璃上的負片圖案與正片圖案
  • Two Sizes Available
  • 每個圖案都已裝箱,並包括分辨率值圖表
  • 提供高分辨率測試板 (最高645 lp/mm)

分辨率測試片 (含USAF 1951測試圖案) 提供正片圖案 (圖案鍍鉻,背景透明) 或負片圖案 (圖案透明,背景鍍鉻)。 建議將正片圖案用於視覺系統與測試設備的品質控制。負片圖案多數情況下是背光圖案,非常適用於與顯微鏡及高放大倍數的視訊鏡頭搭配使用。每個圖案都已裝箱,並包括分辨率值圖表這些測試板符合MIL-S-150A規格。

技術資訊

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin