Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

高精度的朗奇刻線法

高精度的朗奇刻線法

  • 在玻璃上鍍鉻
  • 高精度
  • 優於蝕刻與裝填刻線法
  • 線與邊緣平行
  • 提供英制與公制版本

High Precision Ronchi Ruling Glass targets are excellent for evaluating resolution, field distortion, and parfocal stability. Many different Linepairs Per Inch (LPI) and Linepairs Per Millimeter (lp/mm) versions available. 1", 2", 4" and 6" squares available.


LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer