球徑儀

×
  • 用於測量凸半徑或凹半徑
  • 易於使用
  • 採用了數個校準標準件

本套件包含用於測量2.5mm至1000mm表面半徑的六個測量頭。可檢測的最小樣本直徑為4mm凸直徑或8mm凹直徑。採用了七個標準件:兩個球體(半徑3mm和5mm)、五個板(凸面:半徑範圍從10mm至平面;凹面:-10mm至-200mm)。半徑是所用測量頭的尺寸和量錶讀數的函數。提供表格用於快速確定半徑。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin