Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

NIST Traceable Scratch Dig Standards

NIST Traceable Scratch Dig Standards

NIST Traceable Scratch Dig Standards

本表面品質標準可用於判定光學元件表面上的刮痕和亮點表面缺陷。除了刮痕和亮點標記外,本品還帶60mm刻尺,每個板上都有6個尺寸不一的柵格、6個頻率不一的刻線。柵格可用來測量形狀不規則缺陷的區域。區域的總缺陷面積的平方根即為該區域的等級編號。本標準採用兩個板一組的形式,板1包括範圍從0.004到0.040的等級編號,而板2包括範圍從0.040到0.400的等級編號。第一個面組具有玻璃基片頂部標記的圖案。第二個面組具有玻璃基片底部標記的圖案。正片採用不透明圖案,背景透明;負片為透明圖案,背景不透明。

注意:每個產品均隨附合格證書。

一般規格

Scale Divisions:
Every 0.025
Substrate:
Float Glass
Scale Length (mm):
60 ±0.002
Surface Flatness:
3 - 4λ
Thickness (mm):
1.5

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer