eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Laser Safety | 雷射機械 (106)

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

超快雷射的 LDT

超快雷射的短脈衝持續時間使其與光學元件的相互作用不同,從而影響光學元件的雷射損傷閾值。

現在查看 添加內容至保存

常見雷射類型

了解最常見的雷射光源、操作模式和增益介質為您的特定應用選擇合適的雷射提供了背景。

現在查看 添加內容至保存

測試雷射損傷閾值

測試雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 尚未標準化,因此了解光學元件的測試方式對於預測性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

雷射光學度量

計量對於確保光學元件始終滿足其所需的規格至關重要,尤其是在雷射應用中。

現在查看 添加內容至保存

雷射偏振:偏振在雷射應用的重要性

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

現在查看 添加內容至保存

常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

現在查看 添加內容至保存

光學系統機械設計、裝配和校準的5大考量

Are you designing an optical system? Be sure to review these 5 considerations relating to mechanical design, assembly, and alignment at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

雷射共振腔模式

雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。

現在查看 添加內容至保存

玻璃中的本體雷射損傷

了解為什麼玻璃的體雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 與帶有塗層(例如 AR 薄膜)的 LIDT 光學元件顯著不同。

現在查看 添加內容至保存

雷射光學 - 吸收

光透過多種方法被光學介質吸收,包括將電子激發到更高能態以及轉化為熱能

現在查看 添加內容至保存

雷射系統關鍵參數

了解確保雷射應用成功必須考慮的關鍵參數。將為這些參數建立通用術語。

現在查看 添加內容至保存

雷射光束整型概觀

了解如何瀏覽用於塑造雷射光束的輻照度輪廓和相位的許多可用選項,以最大限度地提高雷射系統的性能。

現在查看 添加內容至保存

瞭解及指定雷射元件的LDT

雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 或雷射損傷閾值 (LDT) 對於選擇或指定雷射光學器件至關重要。在愛特蒙特光學了解更多!

現在查看 添加內容至保存

相機

您是成像新手還是想更新相機類型?在愛特蒙特光學了解相機類型、數位介面等的優勢。

現在查看 添加內容至保存

高雷射損傷抗反射鍍膜

Laser optics high reflectivity mirrors meet exceptional specifications that Edmund Optics' competitors often fail to meet. Learn more at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

高反射率鍍膜

高反射率 (HR) 鍍膜應用於光學元件,以最大限度地減少反射雷射和其他光源時的損失。

現在查看 添加內容至保存

抗反射 (AR) 鍍膜

抗反射 (AR) 鍍膜應用於光學元件,以提高吞吐量並減少背反射造成的傷害。

現在查看 添加內容至保存

螢光成像搭配雷射照明

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

現在查看 添加內容至保存

機器視覺濾光的技術

在使用機器視覺時,可以使用不同類型的濾波器來改變影像。了解愛特蒙特光學的不同類型。

現在查看 添加內容至保存

高色散反射鏡

超快高色散反射鏡對於超快雷射應用中的脈衝壓縮和色散補償、提高系統性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

遠心照明:機器視覺應用不可或缺的技術

您認為機器視覺應用不需要遠心照明嗎?了解愛特蒙特光學為何需要遠心照明。

現在查看 添加內容至保存

同質性及夾雜物及氣泡的散射

光學元件中的夾雜物和氣泡造成的不均勻性和散射會導致性能變差,尤其是在雷射光學應用中。

現在查看 添加內容至保存

反射鏡金屬鍍膜

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

次表面損傷

光學元件的表面下損傷會導致吸收和散射增加,從而降低系統性能。

現在查看 添加內容至保存

像差如何影響機器視覺鏡頭

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

瞭解白色漫射玻璃

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

不同類型的 LDT 規格

並非所有光學元件都經過雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 測試,且測試方法不同,導致 LIDT 規範類型不同。

現在查看 添加內容至保存

超快色散

超快雷射的短脈衝持續時間導致寬波長頻寬,使得超快系統特別容易受到色散和脈衝展寬的影響。

現在查看 添加內容至保存

光束直徑對 LDT 的重要性

雷射直徑對光學元件的雷射誘導損傷 (LIDT) 影響很大,因為光束直徑直接影響雷射損傷的機率。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin