Product added to cart

Longpass Filters

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter
高效能od 4.0高通濾光片 高效能od 4.0高通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 穿透斜率小於1%
  • 阻隔光學密度不低於4.0
  • 通過頻寬的穿透率不低於91%
  • 提供各種 OD4 高通濾光片套件
OD 4.0 高效能低通與高通濾光片套件 OD 4.0 高效能低通與高通濾光片套件
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 具有精確的穿透波長與截止波長
  • 具有OD 4.0 低通或OD 4.0 高通規格
  • 非常適用於實驗室整合
  • 注意:有可能更改包装
OD 2.0 高通濾光片 OD 2.0 高通濾光片
SCHOTT 有色玻璃高通濾光片 SCHOTT 有色玻璃高通濾光片
  • 27 種標準 SCHOTT 有色玻璃類型
  • 紫外線、可見光或近紅外線波長
  • 標準 50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度
二向色高通濾光片 二向色高通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 非常適用於螢光或多光譜成像
  • 明確的穿透波長
  • 穿透與反射範圍大
螢光二向色濾光片 螢光二向色濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 非常適用於螢光或多光譜成像
  • 反射範圍與穿透範圍之間的過渡斜率非常陡峭
  • 反射與穿透範圍更大
高效能螢光二向色濾光片 高效能螢光二向色濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 更優質的平整度、穿透波前及表面品質
  • 適用於螢光顯微鏡或高放大倍率成像應用
  • 最受青睞的螢光及二向色高通濾光片穿透波長
有色玻璃替代高通濾光片 有色玻璃替代高通濾光片
  • 電介質鍍膜高通濾光片
  • >90% 以上的一般穿透率及 OD5 以上的隔絕能力
  • 100% 環境安全,構造符合 RoHS 規範
  • 320 至 1000nm 的穿透波長
紅外線 (IR) 高通濾光片 紅外線 (IR) 高通濾光片
  • 在矽或鍺基材上進行塗敷
  • 非常適用於隔離廣泛的光譜區域
  • 採用耐用的正面鍍膜
高效能冷反射鏡 高效能冷反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在400 - 690nm範圍內的反射率大於95%
  • >90% Transmission from 700 - 1150nm
  • Optimized for 0° or 45° Angle of Incidence
短波紅外高通濾光片 短波紅外高通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 阻隔可見光波長
  • 是機器視覺應用的理想選擇
  • 可用作冷反射鏡
  • Additional Longpass Edge Filters Available
二向色雷射光束混合器 二向色雷射光束混合器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 對偏振不敏感
  • 硬質濺鍍鍍膜
  • 提供多種尺寸
Nd:YAG 諧波分離器 Nd:YAG 諧波分離器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 用於分離 Nd:YAG 諧波波長
  • 分光鏡鍍膜提供 95% 以上的穿透效果
  • λ/10 熔融石英基材
雷射光高通濾光片 雷射光高通濾光片
  • 以高達 93% 的穿透率偵測微弱訊號
  • OD 6 以上的深入攔截能力,可實現最大限度的雷射攔截
  • 適用於拉曼光譜儀、共焦顯微鏡及生物科技儀器
  • 無可比擬的效能及使用壽命
Hoya 高通玻璃彩色濾光片 Hoya 高通玻璃彩色濾光片
  • 提供紫外線、可見光與紅外線通過系列
  • 可見光可用於彩色帶通濾光片
  • 亦提供轉接版本
C-Mount Longpass Glass Color Filters C 接口高通玻璃彩色濾光片 New
  • 預先安裝於刻字 C 接環外罩
  • 簡化光學系統的整合
  • 提供 Schott 或 HOYA 彩色玻璃濾光片
  • 亦提供非轉接版本
超薄高通濾光片 超薄高通濾光片 New
  • 超薄,柔性基材
  • 起始波長斜率高
  • 新型薄膜,不易產生刮痕
Optical Cast Infrared (IR) Longpass Filters Optical Cast Infrared (IR) Longpass Filters
Top Seller
  • Lightweight Plastic
  • Excellent Thermal and Chemical Resistance
線性可變邊緣濾光片 線性可變邊緣濾光片
  • 成對使用可構建高效率的自訂帶通濾光片
  • 最佳輸入光束直徑為0.2 x 8.0mm
  • OD3攔截
  • 可選用線性可變帶通濾光片
Flexible Thin Film UV Filters Flexible Thin Film UV Filters
Top Seller
  • 幾乎透明的彈性聚酯濾光片
  • 深染 PET 基材用於吸收紫外線
  • 390nm 以下的穿透率低於 10%
OD 2.0 高通濾光片 OD 2.0 高通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Cold Mirrors Cold Mirrors
  • 0° and 45° Angle of Incidence Options Available
  • Reflects 90% of Visible Light
  • Transmits 80% of the NIR and IR
Raman高通邊緣濾光片 Raman高通邊緣濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 高穿透能力,可用於偵測微弱的訊號
  • 深截止能力,可實現最大程度的雷射阻隔
  • 非常適用於Raman光譜儀或生命科學檢測設備
ISP Optics 紅外二向色分光鏡 ISP Optics 紅外二向色分光鏡
  • 分離可見光和紅外光(3-12µm)
  • 可見光穿透/紅外光反射以及可見光反射/紅外光穿透的設計
  • 非常適合將可見光引導雷射與中波紅外雷射器相結合
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters New
  • Ultra-thin 300µm Construction
  • OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
  • Lightweight and Scratch Insensitive

Longpass Filters, also known as Longpass Edge Filters, are designed to transmit wavelengths greater than the cut-on wavelength of the filter. Longpass Filters are commonly used to isolate portions of the spectrum in a variety of industrial or life sciences applications including microscopy or fluorescence instrumentation. Longpass Filters are typically designed for a 0° Angle of Incidence, whereas Longpass Dichroic Filters are designed for use at a 45° Angle of Incidence. Longpass Filters can be used with Shortpass Filters to create custom Bandpass Filters. Certain Longpass Edge Filters can also be used as cold mirrors to minimize the heat buildup often caused by infrared radiation. The phrase "High-Pass Filter" is commonly used to refer to frequency instead of wavelength, so "High-Pass Filter" counterintuitively refers to Shortpass Filters, not Longpass Filters. "Lowpass Filter" similarly describes frequency and refers to Longpass Filters.

Edmund Optics offers a wide variety of Longpass Edge Filters for performance in the ultraviolet, visible, or infrared wavelengths. Longpass Filters are available in a range of optical densities. Higher optical densities offer increased blocking capability. TECHSPEC High Performance OD 4 Longpass Filters offer high blocking with superior transmission. TECHSPEC Dichroic Longpass Filters feature hard coatings for increased durability, while offering high performance for use in fluorescence applications or as spectral beamsplitters. Longpass Edge Filter kits containing some of Edmund Optics’ most popular Longpass Edge Filters are also available.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin