Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

短波紅外鍍膜定焦鏡頭

短波紅外鍍膜定焦鏡頭

  • 短波紅外鏡頭,適用於800nm至2000nm
  • 適用於近紅外與短波紅外應用
  • 提供6個焦距選擇,多用性更優
  • 支援最大1"的傳感器(光圈為f/1.4)

短波紅外鍍膜定焦鏡頭是與短波紅外相機搭配使用的絕佳選擇。短波紅外光譜非常適用於多種應用(包括太陽能蓄電池檢測、安全防護及生物醫學成像)。若與短波紅外相機搭配使用,這些鏡頭可以解決多種應用的難題,例如允許透過矽成像、室外成像(無附加照明)或偵測水果上的擦傷, and a host of additional infrared applications.

一般規格

Mount:
C-Mount
Style:
SWIR
Type:
Fixed Focal Length Lens

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer