TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

S-Mount Male to C-Mount Female Step-Up Adapter

Male S to Female C Adapter, #63-974

×
Stock #63-974 5-7 Days
×
- +
NT$1,908
Qty 1-4
NT$1,908
Qty 5+
NT$1,698
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Type:
Thread Adapter
Extension Length (mm):
6.0
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Total Length (mm):
10.0
Outer Diameter (mm):
30.0
Thread Type:
S-Mount to C-Mount
Clear Aperture CA (mm):
10.0
Function:
Thread Adapter
Thread Termination:
Male to Female

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 可將所有可用的鏡筒系統螺紋類型轉換為其他螺紋
  • 薄型設計,盡可能縮短延伸長度
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構

TECHSPEC® C、S 及 T 接口螺紋轉接器,可確保所有鏡筒系統螺紋類型都互相相容。其中包括 C、S 及 T 接環螺紋、TECHSPEC 多元件鏡筒系統螺紋 (M29 x 0.75)、ID1 (1.035” x 40 TPI,相當於 SM1) 及 ID0.5 (0.535” x 40 TPI,相當於 SM05)。 所有螺紋轉接器均採薄型設計,盡可能縮短延伸長度。其中也採用黑色陽極電鍍鋁結構,可確保盡可能減少系統內部反射。TECHSPEC C、S 及 T 接口螺紋轉接器是系統擴充的理想選擇,並可搭配任何使用支援螺紋類型的光學元件。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin