Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

C接環分光稜鏡

C接環分光稜鏡

  • 簡化安裝和準直
  • 標準C接環內螺紋孔
  • 可選標準和非偏振分光鏡
  • Additional C-Mounted Beamsplitters, Filters, and Mirrors Available

TECHSPEC®C接環分光稜鏡可輕鬆集成到系統中,搭配標準現貨組件。外殼尺寸為50mm高x 38mm長x38mm寬,帶有四個C接口(1"x32 TPI)內螺紋孔。附帶一個帶有螺紋的光圈蓋子,用於封閉未使用的端口。底座上有一個¼-20中心螺紋孔,用於將其連接到接桿上。

C接環標準分光稜鏡鍍有適用於可見光波長的鍍膜,並擁有MgF2抗反射膜鍍膜表面。C接環可見光非偏振 分光稜鏡適用於430 - 670nm波長范圍,C接環NIR非偏振分光稜鏡適用於720 - 1080nm波長範圍。

一般規格

Substrate:
N-BK7

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer