Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

紅外線 (IR) 平板分光鏡

  • 廣波段50%反射/50%穿透
  • 提供適用於2 - 8μmm範圍的氟化鈣選項
  • 提供適用於7 - 14μmm範圍的硒化鋅選項

紅外線 (IR) 平板分光鏡專為廣波段紅外應用而設計,可提供50%反射 / 50%透射的比率。精密氟化鈣分光鏡提供多種尺寸,在2 - 8μm範圍內具有出眾的效能。化學蒸著雷射品質硒化鋅分光鏡可在7 - 14μm波長範圍內提供出眾的效能。每個分光鏡都針對45°入射角而設計。

注意:搬動硒化鋅透鏡時應特別小心,因為硒化鋅是有毒材料。一定要戴橡膠或塑料手套,以避免污染的風險。

一般規格

Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Parallelism (arcmin):
3

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer