Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

紫外線至近紅外中性密度濾光片

  • 對190 - 1700nm範圍內的光具有恆定的穿透能力
  • 可以堆疊以建立適中的密度值
  • 提供多種光學密度

TECHSPEC®紫外線至近紅外中性密度濾光片用於減弱從紫外線至近紅外範圍內的光線。TECHSPEC®紫外線至近紅外中性密度濾光片具備出眾的平行能力與卓越的表面特性,可在190 - 1700nm範圍內提供恆定的超寬頻效能。這些中性密度濾光片非常適用於一系列應用 (包括光譜儀、機器視覺或橢偏儀),或與低功率雷射搭配使用。可以堆疊TECHSPEC®紫外線至近紅外中性密度濾光片,以取得一系列光學密度。

注意: 紫外線至近紅外中性密度濾光片套件包括所有光學密度。Filter coating is fragile and should be handled with care. Use non-contact cleaning methods only.

一般規格

Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Surface Quality:
40-20
Substrate:
UV Grade Fused Silica

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer